Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23 (Numéros de référence)

Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23
[Caractéristiques]
· Une abondante variété de combinaisons. Une large gamme de fluides peut être contrôlée
· Le démontage et le Montage, démontage peuvent être effectués en peu de temps
· La sélection du montage fileté ou à bride est possible.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VXP2270-12-3G

Référence pièce
VXP2270-12-3G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Embase nominale de tube Classe d'isolation Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Support Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie Taille de corps Type de corps Modèles compatibles Bornier

359.02 €

1 26 jours Type électromagnétiqueStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1 1/4-B110VAC 50/60HzNBRAucunC37 ou CAC408AucunOuvert lorsqu'il est sous tensionPasse-fils32AVXP22--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Air / Eau / Huile / Gaz / Vapeur Type d'entraînement Type pilote

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXP2270-12-3G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXP2270-12-3G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VX021-001CBTZ-05
VX021-001CHT-04
VX021-001DB-03
VXP2270-12-4G
VXP2270-12-5D
VXP2270-12F-3D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Embase nominale de tube Classe d'isolation Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Support Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie Taille de corps Type de corps Modèles compatibles Bornier

30.52 €

1 Devis [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïdeStandard----B--Avec parasurtenseur / avec lumière---Canal--Applicable VXP21Bornier

23.19 €

1 Devis [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïdeStandard----H220VAC 50/60Hz-Aucun---Canal--Applicable VXP21Bornier

18.16 €

1 26 jours [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïdeStandard----B110VAC 50/60Hz-Aucun---Borne DIN--Applicable VXP21Aucun

359.02 €

1 26 jours Type électromagnétiqueStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1 1/4-B220VAC 50/60HzNBRAucunC37 ou CAC408AucunOuvert lorsqu'il est sous tensionPasse-fils32AVXP22--

370.77 €

1 26 jours Type électromagnétiqueStandardNormalement fermés[Rc (R)] Rc1 1/4-B-NBRAucunC37 ou CAC408AucunOuvert lorsqu'il est sous tensionBorne DIN32AVXP22--

370.77 €

1 26 jours Type électromagnétiqueStandardNormalement fermésG1 1/4-B110VAC 50/60HzNBRAucunC37 ou CAC408AucunOuvert lorsqu'il est sous tensionBorne DIN32AVXP22--

Assistance technique