Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXP2272-32-5DZ
Référence pièce
|
---|
VXP2272-32-5DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Classe d'isolation | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps | Type de corps | Modèles compatibles | Bornier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.32 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Standard | Normalement ouvert | Embase de tube | - | 32 | B | - | NBR | Avec témoin / suppresseur de surtension | C37 ou CAC408 | Aucun | Fermé lorsqu'il est sous tension | Borne DIN | 32A | VXP22 | - | - |
Loading...
Fluide applicable | Air / Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Type d'entraînement | Type pilote |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXP2272-32-5DZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXP2272-32-5DZ.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Tension
Modèles compatibles
Bornier
Type
Type
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Embase nominale de tube
Matériel d'étanchéité
Option
Matériau du corps
Support
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Taille de corps
Type de corps
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VX021-001CBTZ-05 |
VX021-001CHT-04 |
VX021-001DB-03 |
VXP2272-32-5TL |
VXP2380-14-4DZ |
VXP2380-14-7D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Classe d'isolation | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps | Type de corps | Modèles compatibles | Bornier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | Devis | [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïde | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Avec parasurtenseur / avec lumière | - | - | - | Canal | - | - | Applicable VXP21 | Bornier | ||
23.19 € | 1 | Devis | [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïde | Standard | - | - | - | - | H | 220VAC 50/60Hz | - | Aucun | - | - | - | Canal | - | - | Applicable VXP21 | Bornier | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Montage, démontage de bobine de solénoïde | Standard | - | - | - | - | B | 110VAC 50/60Hz | - | Aucun | - | - | - | Borne DIN | - | - | Applicable VXP21 | Aucun | ||
459.47 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Standard | Normalement ouvert | Embase de tube | - | 32 | B | - | NBR | Avec témoin | C37 ou CAC408 | Aucun | Fermé lorsqu'il est sous tension | Conduit de borne | 32A | VXP22 | - | - | ||
417.65 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | - | B | 220VAC 50/60Hz | NBR | Avec témoin / suppresseur de surtension | C37 ou CAC408 | Aucun | Ouvert lorsqu'il est sous tension | Borne DIN | 40A | VXP23 | - | - | ||
405.94 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Aucun | C37 ou CAC408 | Aucun | Ouvert lorsqu'il est sous tension | Borne DIN | 40A | VXP23 | - | - |