Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300
[Caractéristiques]
· Durabilité améliorée
· Portage universel VDW200/300 (3 ports)
· Meilleure Résistance à l'environnement

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VDW350-5G-2-01-B-F-Q

Référence pièce
VDW350-5G-2-01-B-F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
Classe d'isolation Normes acquises Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Type détaillé Conformité CE Entrée électrique du fil de sortie Fabrication conforme aux spécifications de la commande Type spiralé

36.50 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universels[Rc (R)] Rc1/8Type à mouvement linéaire-B--EPDMAvec support de piedC37VDW350Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300, le numéro d'article est le suivant: VDW350-5G-2-01-B-F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VDW350-5G-2-01-B-F-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VDW250-3G-2-01F-Q
VDW250-4G-1-M5-A-Q
VDW250-4G-1-M5-H-Q
VDW350-5G-2-01-F-Q
VDW350-5G-2-01-G-Q
VDW350-5G-2-01-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
Classe d'isolation Normes acquises Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Type détaillé Conformité CE Entrée électrique du fil de sortie Fabrication conforme aux spécifications de la commande Type spiralé

23.55 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universelsG1/8Type à mouvement linéaire1.6B-110 V AC (50/60 Hz)NBRAucunC37VDW250Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

25.11 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universelsmM5Type à mouvement linéaire1B-220 V AC (50/60 Hz)FKMAucunC37VDW250Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

44.10 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universelsmM5Type à mouvement linéaire1B-220 V AC (50/60 Hz)FKMAucunSUSVDW250Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

33.85 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universels[Rc (R)] Rc1/8Type à mouvement linéaire-B--NBRAvec support de piedC37VDW350Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

58.03 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universels[Rc (R)] Rc1/8Type à mouvement linéaire-B--NBRAucunSUSVDW350Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

32.06 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universels[Rc (R)] Rc1/8Type à mouvement linéaire-B--NBRAucunC37VDW350Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

Assistance technique