Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300
[Caractéristiques]
· Durabilité améliorée
· Portage universel VDW200/300 (3 ports)
· Meilleure Résistance à l'environnement

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VDW250-4G-2-01F-H-F-Q
VDW250-5G-2-01F-H-F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
Classe d'isolation Normes acquises Tension Matériel d'étanchéité Option Matériau du corps Type détaillé Conformité CE Entrée électrique du fil de sortie Fabrication conforme aux spécifications de la commande Type spiralé

45.65 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universelsG1/8Type à mouvement linéaire1.6B-220 V AC (50/60 Hz)FKMAvec support de piedSUSVDW250Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

45.65 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / Eau / VideStandard / Anti-poussière3 ports universelsG1/8Type à mouvement linéaire1.6B--FKMAvec support de piedSUSVDW250Produit conforme CE--Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban

Loading...

  1. 1

Assistance technique