Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VDW350-5G-2-02-B-Q
Référence pièce
|
---|
VDW350-5G-2-02-B-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Classe d'isolation | Normes acquises | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Conformité CE | Entrée électrique du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type spiralé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.71 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Type à mouvement linéaire | - | B | - | - | EPDM | Aucun | C37 | VDW350 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne compacte 3 voies à commande directe pour Eau et Air série VDW200/300, le numéro d'article est le suivant: VDW350-5G-2-02-B-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VDW350-5G-2-02-B-Q.
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type de connexion
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Entrée électrique du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Type
Type à commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Matériel d'étanchéité
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Conformité CE
Type spiralé
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VDW250-3G-2-01F-Q |
VDW250-4G-1-M5-A-Q |
VDW250-4G-1-M5-H-Q |
VDW350-5G-2-02F-A-Q |
VDW350-5G-2-02F-H-Q |
VDW350-5G-2-02F-L-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Classe d'isolation | Normes acquises | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Conformité CE | Entrée électrique du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type spiralé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/8 | Type à mouvement linéaire | 1.6 | B | - | 110 V AC (50/60 Hz) | NBR | Aucun | C37 | VDW250 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban | ||
25.11 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | m | M5 | Type à mouvement linéaire | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Aucun | C37 | VDW250 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban | ||
44.10 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | m | M5 | Type à mouvement linéaire | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Aucun | SUS | VDW250 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban | ||
34.71 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/4 | Type à mouvement linéaire | - | B | - | - | FKM | Aucun | C37 | VDW350 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban | ||
60.65 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/4 | Type à mouvement linéaire | - | B | - | - | FKM | Aucun | SUS | VDW350 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban | ||
71.85 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau / Vide | Résistance élevée à la corrosion / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/4 | Type à mouvement linéaire | - | B | - | - | FKM | Aucun | SUS | VDW350 | Produit conforme CE | - | - | Cosse de cordage -fil / enroulement de ruban |