Sauterelles horizontales, avec embase horizontale

Sauterelles horizontales, avec embase horizontale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.
Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.
L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.1001
23330.1002
23330.1003
23330.1004
23330.1005
23330.1006
23330.1203
23330.1204
23330.1205
23330.1206
23330.1302
23330.1304
23330.1305
23330.1502
23330.1503
23330.1504
23330.1505
23330.1604
23330.1605
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBride Rivet Vis de pression Dimension nominale d1
(mm)
d2
(mm)
d3 b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5 min.
(mm)
h5 max.
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
Poids
(g)

19.48 €

1 4 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéacieracier, trempé, zingué par galvanisation14,6-M4 x 2525416-233414,57,5-5,5079285,5925,56,311,5-0,250,438

27.89 €

1 3 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéacieracier, trempé, zingué par galvanisation25,2-M5 x 3034518-21,5-30491910-32,512042818,7345,513-0,81,1112

30.32 €

1 4 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéinoxacier, trempé, zingué par galvanisation35,65,6M6 x 3542619,5-29,528,545682413,2-12551626416323862612,711,2190

38.16 €

1 4 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéinoxacier, trempé, zingué par galvanisation46,55,1M8 x 4545,5822-31,831,648,5863215-2920673143850725,7131,82,5337

47.73 €

1 3 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéinoxacier, trempé, zingué par galvanisation58,58,5M8 x 65581029-4343751264520-42428711327635784120,523726

79.29 €

1 4 jours 10acier, zingué par galvanisation, passivéinoxacier, trempé, zingué par galvanisation68,5-M12 x 80581041,5-7312846251272532112316787712,541,5-351112

41.12 €

1 4 jours -----------------------------

51.79 €

1 4 jours -----------------------------

64.03 €

1 4 jours -----------------------------

100.30 €

1 4 jours -----------------------------

48.96 €

1 2 jours -----------------------------

65.21 €

1 4 jours -----------------------------

84.56 €

1 4 jours -----------------------------

64.71 €

1 4 jours -inoxinoxinox25.2-M5 x 3034518-21,5-30491910-32,512042818,7345,513-14,5-0,81,1113

71.79 €

1 4 jours -inoxinoxinox35.65.6M6 x 3542619,5-29,528,545682413,2-1,551626416323862612,711,2189

89.21 €

1 4 jours -inoxinoxinox46.55.1M8 x 4545.5822-31,831,648,5863215-2920673143850725,7131,82,5341

144.75 €

1 4 jours -inoxinoxinox58.58.5M8 x 65581029-4343751264520-42428711327635784120,523744

86.29 €

1 4 jours -----------------------------

120.64 €

1 4 jours -----------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée plastique Capuchon de serrage caoutchouc, noir α(°) 90
Température min.(°C) -10 Température max.(°C) 80 Sans minéraux de conflit Oui
Conformité REACH Oui Taper Standard

Assistance technique