Goupilles de positionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1040.300
1040.500
1040.700
1140.300
1140.400
1140.500
1140.600
1140.700
1140.800
1140.900
1141.000
1141.100
1141.200
1141.300
1141.400
1141.500
1141.600
1141.700
1141.800
1141.900
1142.000
1142.100
1142.200
1142.300
1142.400
1142.500
1142.600
1142.700
1142.800
1142.900
1143.000
1143.100
1143.200
1143.300
1143.400
1143.500
1143.600
1143.700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
Système Poids
(g)

66.05 €

1 4 jours 61514--13V4017

66.05 €

1 4 jours 101914--13V4023

66.05 €

1 4 jours 131915--17V4029

65.63 €

1 4 jours 419-1613.515V7030

65.63 €

1 4 jours 519-1613.515V7030

65.63 €

1 4 jours 619-1613.515V7030

65.63 €

1 4 jours 819-1713.515V7028

65.63 €

1 4 jours 1019-1713.515V7030

65.63 €

1 4 jours 1219-1813.515V7030

65.63 €

1 4 jours 1424-1813.519V7030

66.37 €

1 4 jours 1524-18-19V7050

66.37 €

1 4 jours 1624-18-19V7050

66.37 €

1 4 jours 1829-19-22V7070

66.37 €

1 4 jours 2029-19-22V7070

66.37 €

1 4 jours 2234-20-27V70100

66.37 €

1 4 jours 2434-20-27V70100

69.20 €

1 4 jours 253920---V70100

69.20 €

1 4 jours 263920---V70110

69.20 €

1 4 jours 283920---V70110

69.20 €

1 4 jours 304922---V70200

69.20 €

1 4 jours 324922---V70200

69.20 €

1 4 jours 344922---V70200

69.20 €

1 4 jours 354922---V70200

69.20 €

1 4 jours 364922---V70210

69.20 €

1 4 jours 384922---V70230

69.20 €

1 4 jours 405924---V70330

69.20 €

1 4 jours 425924---V70340

69.20 €

1 4 jours 445924---V70350

69.20 €

1 4 jours 455924---V70360

69.20 €

1 4 jours 465924---V70370

73.42 €

1 4 jours 485924---V70380

73.42 €

1 4 jours 506926---V70520

73.42 €

1 4 jours 526926---V70530

73.42 €

1 4 jours 546926---V70550

73.42 €

1 4 jours 556926---V70560

73.42 €

1 4 jours 566926---V70580

73.42 €

1 4 jours 586926---V70600

73.42 €

1 4 jours 606926---V70610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Conformité REACH oui Sans minéraux de conflit oui

Assistance technique