Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1200.300 |
1200.400 |
1200.500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | a (mm) | b1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Nombre de fentes en T a1 | Nombre de fentes en T a2 | Nombre de bagues de raccordement pour système de serrage Zero-Point (option | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,314.40 € | 1 | 4 jours | 150 | 230 | 420 | 150 | 3 | 6 | 2 | 38 | |||
3,322.15 € | 1 | 4 jours | 200 | 300 | 490 | 200 | 4 | 7 | 2 | 57 | |||
4,402.05 € | 1 | 4 jours | 200 | 370 | 630 | 200 | 5 | 9 | 4 | 92 |
Loading...
b2(mm) | 100 | y(mm) | 12 | Matériau | Acier à outils, haute résistance |
---|---|---|---|---|---|
Système | V70 | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Nombre de fentes en T a1
Nombre de fentes en T a2
Nombre de bagues de raccordement pour système de serrage Zero-Point (option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles