Cubes de serrage, semi-finis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1908.210
1908.410
1908.610
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
y
(mm)
Convient à Nombre de trous de fixation n Poids
(g)

3,004.31 €

1 4 jours 150-150408358400231-150412M124100

4,624.25 €

1 4 jours 200-200565510500331-200612M126209

6,884.68 €

1 4 jours 200200300700640630451200300816M168450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise GG Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique