Cubes de serrage, soudés, semi-finis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1910.220
1910.240
1910.260
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
y
(mm)
Convient à Nombre de trous de fixation n Poids
(g)

2,478.52 €

1 3 jours 150150-500450400231-150412M124134

3,299.12 €

1 3 jours 200200-650595500331-200412M124265

4,835.75 €

1 3 jours 200200300800740630451200300816M168427

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, soudé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique