Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1163.100
Référence pièce
|
---|
1163.100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1à (mm) | h1de (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.41 € | 1 | 3 jours | 38 | 13 | 16.9 | 30 | 42 | 54 | 44 | 26 | 20 | 108 | 89 | 40 | 27 | 785 |
Loading...
Matériau | Acier, cémenté, meulé | Système | L12 | Sans minéraux de conflit | oui |
---|---|---|---|---|---|
Conformité REACH | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Supports de perçage fixes, réglables, le numéro d'article est le suivant: 1163.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1163.100.
Configurer
Propriétés de base
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h1à(mm)
h1de(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1163.000 |
1163.200 |
1163.300 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1à (mm) | h1de (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.71 € | 1 | 3 jours | 28 | 13 | 9.9 | 24 | 32 | 45 | 36 | 22 | 16 | 88 | 74 | 25 | 24 | 390 | |||
282.99 € | 1 | 3 jours | 48 | 17 | 24.8 | 45 | 55 | 68 | 54 | 32 | 26 | 108 | 84 | 25 | 27 | 1425 | |||
306.24 € | 1 | 3 jours | 58 | 17 | 34.9 | 52 | 68 | 82 | 68 | 44 | 38 | 128 | 99 | 40 | 27 | 2550 |