Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1014.500 |
1114.500 |
1614.500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | e (mm) | s (mm) | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 € | 1 | 4 jours | M8 | 8.4 | 14 | 26 | 20 | 8 | 25.4 | 22 | V40 | 55 | |||
40.10 € | 1 | 4 jours | M12 | 13 | 19 | 44 | 34 | 12 | 40 | 36 | L12 | 280 | |||
50.03 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | L16 | 900 |
Loading...
Matériau | Acier, noirci | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
e(mm)
s(mm)
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles