Jeux de mors pour usinage à cinq côtés

Jeux de mors pour usinage à cinq côtés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Éléments d'extraction adaptés au serrage et à la traction vers le bas de surfaces de serrage non usinées sur le guide ou sur les plaques de support de 90mm fournies. Ainsi, les pièces peuvent être serrées de manière quasi parallèle au guide pour l'usinage. Le contact direct avec les plaques de support réduit largement les vibrations dans la pièce.
Livrés dans une mallette pratique comprenant :
4 x adaptateurs de calages pour mors d'usinage à cinq côtés (réf. 1704.410)
4 x éléments de calage, quatre points (réf. 1703.340)
4 x éléments de calage, Microgripper (réf. 1703.350)
2 x plaques insérables (h1 = 90mm) (réf. 1704.520)
20 x vis à tête cylindrique M 6 x 8 (réf. 1704.600)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1704.300

Référence pièce
1704.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,436.66 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 125 b2(mm) 98 b3(mm) 108
b4(mm) 24.15 h1(mm) 90 h2(mm) 56
h3(mm) 53 h4(mm) 21.45 l1(mm) 7.6
l2(mm) 11.8 Largeur de mors(mm) 125 Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 1790

Vous vous trouvez sur la page de Jeux de mors pour usinage à cinq côtés, le numéro d'article est le suivant: 1704.300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1704.300.

Assistance technique