Mors pour usinage à cinq côtés

Mors pour usinage à cinq côtés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Particulièrement adaptés à l'usinage à cinq côtés. Meilleure accessibilité des outils. Surfaces de serrage meulées. Filetage supplémentaire pour parallèles. Précision grâce à l'extraction. Stabilité grâce à l'emboîtement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1704.100
1704.200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

748.63 €

1 3 jours 691033161231

742.97 €

1 3 jours 38873051342

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 116 b2(mm) 92 b3(mm) 60
b4(mm) 30 b5(mm) 108 c(mm) 24
h1(mm) 97.5 h2(mm) 48 h3(mm) 76
h4(mm) 56 l2(mm) 13.5 l4(mm) 16.5
Largeur de mors(mm) 125 Matériau acier, nitruré au plasma Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique