Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1701.250
b(mm) | 125 | h(mm) | 40 | l(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de mors(mm) | 125 | Matériau | Acier, trempé | Sans minéraux de conflit | oui |
Conformité REACH | oui | Poids(g) | 1200 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors, nervurés | 1701.250, le numéro d'article est le suivant: 1701.250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1701.250.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles