Adaptateurs de mors principal

Adaptateurs de mors principal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Le côté supérieur du mors est trempé. Filetage supplémentaire pour montage de mors interchangeables (réf. 1701.250 - 1701.280). Surfaces de serrage meulées. Fixations pour système à clic (réf. 1701.190-1701.200) sur le côté supérieur du mors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701.140
1701.150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1
(mm)
l3
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

445.28 €

1 3 jours 857738001

470.43 €

1 3 jours 805236002

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 126 c(mm) 24 h1(mm) 58
h2(mm) 20 l2(mm) 32 Largeur de mors(mm) 125
Matériau Acier Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique