Blocs de montage, V70eco

Blocs de montage, V70eco

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les blocs de montage V70eco sont un nouveau développement de la gamme de produits V70 optimisé en termes de qualité et de prix. Ils sont entièrement compatibles avec le système à fente en T V70 existant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1210.100
1210.200
1210.300
1211.100
1211.200
1211.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
d2
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
Poids
(g)

300.96 €

1 3 jours 70M1235702535--1700

411.84 €

1 3 jours 70M12-140357010523600

456.08 €

1 3 jours 70M12-2103510517545600

245.15 €

1 3 jours 40M8357035---810

308.63 €

1 3 jours 40M12-140357010521880

404.30 €

1 3 jours 40M12-2103510517542950

Loading...

  1. 1

Informations de base

b2(mm) 14 b3(mm) 24 d1(mm) 12.25
h1(mm) 70 h2(mm) 10 h3(mm) 20
Matériau Acier à outils, haute résistance Système V70 Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique