Mors étagés, pour goujons de préhension

Mors étagés, pour goujons de préhension

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Face supérieure et face latérale, avec filetage pour le montage de mors parallèles. Surfaces de serrage meulées. Filetages supplémentaires pour le montage des mors interchangeables (réf. 1701.250-1701.280) sur le côté supérieur. Adaptés au montage de goujons de préhension. Première et deuxième opérations de serrage sans réglage. Fixations pour système à clic (réf. 1701.190-1701.200) sur le côté supérieur du mors
Attention :
Il s'agit de mors rigides adaptés uniquement aux pièces rectangulaires (coupes de scie) - parallélisme inférieur ou égal à 0.5mm (//<=0.5) and cylindrical workpieces - roundness less than or equal 0.5 (O <=0.5).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1702.400
1702.500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

440.89 €

1 3 jours 92433427501

442.38 €

1 3 jours 70404718002

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 124.4 b2(mm) 74 c(mm) 24
h1(mm) 39.5 h2(mm) 20 Largeur de mors(mm) 125
Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique