Mors étagés

Mors étagés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Face supérieure et face latérale, avec filetage pour le montage de mors parallèles. Surfaces de serrage meulées. Filetages supplémentaires pour parallèles et pour le montage des mors interchangeables (réf. 1701.250-1701.280) sur le côté lisse. Fixations pour système à clic (réf. 1701.190-1701.200) des deux côtés du mors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701.100
1701.110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

360.93 €

1 3 jours 92433428001

360.93 €

1 3 jours 70404720002

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 124.4 c(mm) 24 h1(mm) 39.5
h2(mm) 20 Largeur de mors(mm) 125 Matériau Acier, trempé
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique