Étaux multiples, MS 125

Étaux multiples, MS 125

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Champ d'application :
Peuvent être utilisés horizontalement et verticalement, donc adaptés aux fraiseuses CNC verticales et horizontales. Le serrage conventionnel, le serrage par pince ou le serrage par extraction sont tous possibles. MS 125-S - idéal pour une utilisation sur les centres d'usinage à cinq axes. Serrage de pièces non usinées et de matériaux coupés à la scie ou au chalumeau par pénétration d'éléments de préhension trempés et remplaçables dans la pièce. Les mors de support permettent de serrer de manière sûre et économique les pièces non usinées fabriquées dans de nombreux matériaux ou avec des géométries complexes.
Caractéristiques du produit :
Grande polyvalence : le système de serrage modulaire combine la plupart des fonctions de nos modèles éprouvés. Broche haute pression avec démultiplication de puissance : la force de serrage reste constante. Plage de serrage élargie pour un maintien sûr des pièces non usinées. Marge de serrage perdue de 8mm avec serrage par extraction, 3mm avec serrage par préhension. Serrage avec clé dynamométrique (max. 30Nm) : permet de travailler au-dessus de la barre de coupe avec une disposition de serrage non adaptée à l'outil.
Contenu de la livraison :
1 étau haute pression sans mors. 1 jeu de mâchoires latérales. 3 clés à douille. Embout hexagonal pour clé dynamométrique 3/8"
Veuillez commander les mors de serrage séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1700.100
1700.200
1700.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

2,749.75 €

1 3 jours 28031877139-181

3,040.40 €

1 3 jours 398455118180-302

3,229.97 €

1 3 jours 530587216-176383

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 126 c1(mm) 24 c2(mm) 20
h1(mm) 100 h2(mm) 21 y(mm) M12
Largeur de mors(mm) 125 Force de serrage(kN) 40 Couple de serrage max.(Nm) 30
Matériau Fonte ductile (GGG 60) Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique