Étaux multiples, MS 125eco

Étaux multiples, MS 125eco

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Ce système de serrage polyvalent est une référence pour le serrage conventionnel et le serrage par préhension. Il convient à tous les travaux de fraisage courants. Serrage de pièces non usinées et de matériaux coupés à la scie ou au chalumeau par pénétration d'éléments de préhension trempés et remplaçables dans la pièce.
Le MS 125eco est conçu pour l'usinage rapide de pièces non usinées / semi-finies et de produits finis. Il est également adapté au serrage par préhension lors de la première opération, puis au serrage classique lors de la seconde opération sans réajustement. mors meulés pour une haute précision d'usinage des pièces. broche haute pression avec démultiplicateur de puissance mécanique (fonctionnement avec clé dynamométrique). force de serrage jusqu'à 40kN (augmentation linéaire, max. 30Nm). base robuste en GGG 60, surfaces supérieure et inférieure meulées. filetages M8 des deux côtés pour la butée de pièce. fentes d'alignement précis dans la surface inférieure meulée pour un alignement optimal sur la table de machine
Contenu de la livraison :
1 MS 125eco. 1 jeu de mors étagés pour goujons de préhension. 4 goujons de préhension, pointus. 4 éléments de serrage. 3 clés
Tous les composants des gammes de produits "serrage conventionnel" et "serrage par préhension" ainsi que les accessoires pour l'étau multiple MS 125 sont entièrement compatibles avec le MS 125eco. Pour l'usinage horizontal, il est possible d'utiliser les éléments de base Halder (équerres/cubes).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1700.020

Référence pièce
1700.020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,340.67 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(kN) 40 Matériau Fonte ductile (GGG 60) Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 0

Assistance technique