Mors pivotants, mobiles / mors, mobile

Mors pivotants, mobiles / mors, mobile

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Un côté lisse et meulé, un côté nervuré. Pivotement à 360°. À utiliser avec les mors de base trempés (réf. 1701.120). Adaptés au montage de parallèles interchangeables (réf. 1701.190 - 1701.200).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1701.180

Référence pièce
1701.180
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

692.32 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 124.4 c(mm) 24 h(mm) 39.5
l1(mm) 84 l2(mm) 62 Largeur de mors(mm) 125
Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 3350

Assistance technique