Barre de serrage de positionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1149.000
1549.200
1549.400
1649.200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
Système Poids
(g)

259.73 €

1 3 jours --------V70660

346.34 €

1 3 jours 503012M1237252478L12800

388.33 €

1 3 jours 503012M1257452478L121300

353.62 €

1 3 jours 604016M1645352590L161440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique