Barres de serrage de positionnement, deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1049.200
1149.200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
y
(mm)
Convient à Système Poids
(g)

310.78 €

1 3 jours 102028M820232.61340266M6V40155

324.60 €

1 3 jours 143044M1225355.522694512M12V70580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique