Jeux d'extraction, supérieurs

Jeux d'extraction, supérieurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les éléments d'extraction sont adaptés au serrage et à la traction vers le bas de surfaces de serrage non usinées ou pré-usinées sur le guide ou sur les boulons de serrage fournis. Ainsi, les pièces peuvent être serrées de manière quasi parallèle au guide pour l'usinage. Le contact direct avec les boulons de serrage réduit largement les vibrations dans la pièce
Livrés dans une mallette pratique comprenant :
4 x adaptateurs de calage, supérieurs (réf. 1703.310). 4 x boulons, supérieurs M 10 x 45mm (réf. 1703.330). 4 x éléments de calage, 4 points (réf. 1703.340). 4 x éléments de calage, Microgripper (réf. 1703.350). 4 x boulons de serrage 48mm (réf. 1703.440). 4 x boulons de serrage 34mm (réf. 1703.420).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703.200

Référence pièce
1703.200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,652.88 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 35.7 h2(mm) 18 h3(mm) 48
Largeur de mors(mm) 125 Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 2014

Assistance technique