Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1703.100
b(mm) | 24 | d1(mm) | 20 | d2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 21.7 | h2(mm) | 4 | h3(mm) | 34 |
Largeur de mors(mm) | 125 | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
Poids(g) | 1484 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles