Équerres de serrage à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1012.100
1012.200
1012.300
1012.400
1112.100
1112.200
1112.300
1112.400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Système Poids
(g)
Nombre

315.54 €

1 3 jours 2510188.25636.514.52922632926V402461

373.74 €

1 3 jours 2510188.251056.514.54522632926V403532

359.54 €

1 3 jours 4010188.25636.514.52922632926V405201

419.38 €

1 3 jours 4010188.251056.514.54522632926V407332

447.41 €

1 3 jours 40142413100102039301003925V7010002

481.22 €

1 3 jours 40142413180102039301003925V7014505

459.11 €

1 3 jours 70142413100102039301003925V7021502

527.63 €

1 3 jours 70142413180102039301003925V7032405

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique