Mors étagés, pour le serrage horizontal de pièces plates

Mors étagés, pour le serrage horizontal de pièces plates

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pour le serrage horizontal de pièces plates. Veuillez commander les vis de montage séparément (réf. 1701.300).
Ce produit est livré par paire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1701.280

Référence pièce
1701.280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

327.23 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 125 h1(mm) 40 h2(mm) 35
l1(mm) 15 l2(mm) 3 Largeur de mors(mm) 125
Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 1100

Vous vous trouvez sur la page de Mors étagés, pour le serrage horizontal de pièces plates, le numéro d'article est le suivant: 1701.280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1701.280.

Assistance technique