Équerres de butée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1520.400
1520.500
1621.600
1621.700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
Nombre de filetages Système Poids
(g)

414.36 €

1 3 jours 3712M121404L121700

466.77 €

1 3 jours 3712M122006L122400

494.31 €

1 3 jours 6616M161404L162900

514.30 €

1 3 jours 6616M162006L163600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise, phosphatée, meulée Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique