Butées, prismes horizontaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586.030
1586.031
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl2
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

203.29 €

1 3 jours 10-3901

168.71 €

1 3 jours 10204502

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 h2(mm) 10.7
l1(mm) 40 l3(mm) 14.4 Matériau Acier à outils, trempé
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique