Butées, simples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586.070
1586.071
1586.072
1586.073
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb2
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Goupille Poids
(g)
Pour image de finition

133.88 €

1 3 jours 10--21.4-4020--4001

194.10 €

1 3 jours 1029-21.46.44020--3402

216.73 €

1 3 jours 10--51.4-8040--16003

196.37 €

1 3 jours 10241221.413.442202Métal dur3904

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 44 Corps Acier à outils, trempé Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique