Mors de support, pour le montage de différents goujons de préhension

Mors de support, pour le montage de différents goujons de préhension

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pour le montage de différents goujons de préhension (réf. 1702.710-1702.780) ou un jeu de préhension universel (réf. 1702.600). Pour serrage à trois points. La surface avant peut être utilisée comme surface de serrage (trempée et meulée)
Livrés sans goujons de préhension ni jeux de préhension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1702.300

Référence pièce
1702.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

584.20 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 97 c(mm) 24 h(mm) 20
l(mm) 73 Largeur de mors(mm) 125 Matériau Acier, trempé
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui Poids(g) 1200
Pour image de finition 2

Vous vous trouvez sur la page de Mors de support, pour le montage de différents goujons de préhension, le numéro d'article est le suivant: 1702.300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1702.300.

Assistance technique