Plaques de support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1047.900
1147.900
1547.900
1647.900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
Système Poids
(g)

52.42 €

1 3 jours 2518--8.5M810512812.5--V4074

51.73 €

1 3 jours 4022--13M1215764320--V70230

67.57 €

1 3 jours 224013M12---7663132615L12195

89.26 €

1 3 jours 346017M16---10083213320L16570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique