Supports pour barre de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586.200
1586.201
1586.202
1586.210
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Matériau Poids
(g)
Pour image de finition

36.28 €

1 3 jours 10-145-158-44-Acier à outils, trempé701

48.45 €

1 3 jours 10-145-158-4429Acier à outils, trempé603

41.42 €

1 3 jours 10-145-81-44-Acier à outils, trempé502

44.06 €

1 3 jours 1020--8--44--Aluminium30-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique