Jeux de préhension universels

Jeux de préhension universels

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pour le serrage de pièces complexes non usinées. En retravaillant les éléments individuels du jeu de préhension universel, les hauteurs de préhension et de soutien de la pièce peuvent être réglées
Livrés dans une mallette pratique comprenant : 4 x goujons de préhension (réf. 1702.710). 4 x fixations de goujons de préhension (réf. 1702.720). 4 x supports (réf. 1702.730). 8 x cales. Boulons de support. Vis de montage M 10 de différentes longueurs. Tiges filetées M 6 de différentes longueurs. Clé à douille.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1702.600

Référence pièce
1702.600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

703.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

h1 min.(mm) 40 h2 max.(mm) 18 Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 4450

Vous vous trouvez sur la page de Jeux de préhension universels, le numéro d'article est le suivant: 1702.600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1702.600.

Assistance technique