Éléments de bloc en V droite / gauche / gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1548.800
1648.800
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
Système Poids
(g)

436.23 €

1 3 jours 15481218L121300

445.53 €

1 3 jours 17531620L161500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Position de la pièce de capuchon en V gauche Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Pour image de finition 1

Assistance technique