Adaptateurs de calage, pour mors d'usinage à cinq côtés

Adaptateurs de calage, pour mors d'usinage à cinq côtés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur de calage à utiliser avec les mors d'usinage à cinq côtés. Pour le montage des éléments de calage à 4 points (réf. 1703.340), Microgripper (réf. 1703.350) et revêtus (réf. 1703.360). Livrés sans vis de montage M 6 x 8mm (réf. 1701.300).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1704.410

Référence pièce
1704.410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.34 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 24.15 h(mm) 21.45 l(mm) 11.8
Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 28

Assistance technique