Adaptateurs de calage, supérieurs

Adaptateurs de calage, supérieurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur de calage supérieur à utiliser sur les mors de support. Pour le montage des adaptateurs de calage à 4 points (réf. 1703.340), Microgripper (réf. 1703.350), revêtus (réf. 1703.360) et ronds (réf. 1703.380). Veuillez commander la vis de montage séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703.310

Référence pièce
1703.310
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.34 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 35.7 h2(mm) 18 Corps Acier, trempé
Vis Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 201

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs de calage, supérieurs, le numéro d'article est le suivant: 1703.310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1703.310.

Assistance technique