Éléments de calage, revêtus

Éléments de calage, revêtus

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Corps :
Éléments de calage pour les conditions et matériaux de surface pré-usinés. Changement rapide. Profondeur de serrage minimale de 8mm. Veuillez commander les tampons séparément
Tampon :
Pour le serrage sûr des pièces sans provoquer de déformation des surfaces serrées. Contenu de la livraison 20 pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703.360

Référence pièce
1703.360
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.65 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 11.75
l(mm) 1 Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 17

Vous vous trouvez sur la page de Éléments de calage, revêtus, le numéro d'article est le suivant: 1703.360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1703.360.

Assistance technique