Éléments de calage, ronds

Éléments de calage, ronds

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Éléments de calage pour formes rondes ou rayons, indépendamment des conditions et matériaux de surface. Changement rapide. Profondeur de serrage minimale de 8mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703.380

Référence pièce
1703.380
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.88 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 13
l(mm) 2.4 Matériau Acier, trempé Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 16

Vous vous trouvez sur la page de Éléments de calage, ronds, le numéro d'article est le suivant: 1703.380.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1703.380.

Assistance technique