Goupilles de positionnement, pour goujons de préhension

Goupilles de positionnement, pour goujons de préhension

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1702.720

Référence pièce
1702.720
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.45 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 40 d1(mm) 20 d2(mm) 25
h1(mm) 39 h2(mm) 7 Matériau Acier, noirci
Conformité REACH oui Sans minéraux de conflit oui Poids(g) 320

Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement, pour goujons de préhension, le numéro d'article est le suivant: 1702.720.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1702.720.

Assistance technique