Vanne à purge automatique, AD402-A Série

Vanne à purge automatique, AD402-A Série
[Features]
· Improved contaminant resistance and achieved longer lifespan.
· Drain discharge volume UP.
· 2-layer structure.
· Weight reduction.
· Amount of space required for maintenance has been reduced.
· Improved maintenance performance.
· Transparent case guard adopted.

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD402-02D-6-A
AD402-03C-6-A
AD402-04D-A
AD402-F02D-2-A
AD402-F04C-2V-A
AD402-F04C-A
AD402-F04D-2V-A
AD402-F04D-6-A
AD402-F04D-A
AD402-N02C-2-A
AD402-N03C-6Z-A
AD402-N04C-6-A
AD402-N04D-2VZ-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drain Discharge Operating Method Inlet Connection Type Inlet Connection Screw Nominal Outlet Connection Type Caractéristiques semi-standard

65.89 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêt[R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] RcValise en nylon, unité de pression: Mpa

65.89 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activé[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B[R(Rc)] RcValise en nylon, unité de pression: Mpa

61.48 €

1 4 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêt[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcCuve en polycarbonate, Unité depression: MPa

62.27 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêtG1/4BGValise métal, unité de pression: Mpa

65.19 €

1 Devis Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activéG[1/2B] 1/2BGValise métal avec vanne de purge, unité de pression: Mpa

61.48 €

1 4 jours Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activé[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcCuve en polycarbonate, Unité depression: MPa

65.19 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêtG[1/2B] 1/2BGValise métal avec vanne de purge, unité de pression: Mpa

65.89 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêtG[1/2B] 1/2BGValise en nylon, unité de pression: Mpa

61.48 €

1 7 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêt[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcCuve en polycarbonate, Unité depression: MPa

62.27 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activéNPT1/4BNPTValise métal, unité de pression: Mpa

65.89 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activéNPT[3/8B] 3/8BNPTValise en nylon, unité de pression: psi

65.89 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activéNPT[1/2B] 1/2BNPTValise en nylon, unité de pression: Mpa

65.19 €

1 26 jours Type / Verrouillage du compresseur à l'arrêtNPT[1/2B] 1/2BNPTValise métal avec vanne de purge, unité de pression: psi

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Evacuateur de vidange Drain Exhaust Type à éjection automatique Treatment Type de filtre
Tension d'alimentation électrique Type d'alimentation Outlet Screw Nominal 3/8B

Assistance technique