Filtre de préparation d’air comprimé série AFF/AM/AMD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Filtre de préparation d’air comprimé série AFF/AM/AMD
[Caractéristiques]
· Gain d'espace et réduction des heures de travail
· Réduction de poids obtenue grâce à l'utilisation d'un logement mince en acier inoxydable. La charge de travail lors de l'installation est réduite.
· L'augmentation de la quantité d'air traité en réduisant la perte de charge contribue à l'économie d'énergie.
· Amélioration de la maniabilité lors du remplacement d'éléments
· L'élément a un embout fendu.
· Il peut être identifié par la couleur

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMD70D-10

Référence pièce
AMD70D-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Protection de cuve Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Filtre en ligne, remplacement de l'élément Filtre en ligne, matériau du boîtier Specifications Size of Body Accessory Max Operating Pressure
(MPa)
Compatible Models

495.89 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DAucun1-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Filtre de préparation d’air comprimé série AFF/AM/AMD, le numéro d'article est le suivant: AMD70D-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMD70D-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AFF-EL90D
AFF70D-10
AFF70D-10-B
AMD70D-10-B
AMD70D-14
AMD70D-14-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Protection de cuve Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Filtre en ligne, remplacement de l'élément Filtre en ligne, matériau du boîtier Specifications Size of Body Accessory Max Operating Pressure
(MPa)
Compatible Models

161.11 €

1 4 jours [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange)------------90D--Élément AFF

373.77 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air1μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DAucun1-

392.31 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air1μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DSupport1-

514.98 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DSupport1-

495.89 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1 1/2Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DAucun1-

514.98 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm7000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1 1/2Standard[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatiqueNA0.1~ 1.0ApplicableAcier inoxydableAvec vidange automatique70DSupport1-

Assistance technique