Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFF70D-F14-B
Référence pièce
|
---|
AFF70D-F14-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Filtre en ligne, remplacement de l'élément | Filtre en ligne, matériau du boîtier | Specifications | Size of Body | Accessory | Max Operating Pressure (MPa) | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.31 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Acier inoxydable | Avec vidange automatique | 70D | Support | 1 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Filtre de préparation d’air comprimé série AFF/AM/AMD, le numéro d'article est le suivant: AFF70D-F14-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFF70D-F14-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Robinet de purge
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Protection de cuve
Filtre en ligne, remplacement de l'élément
Filtre en ligne, matériau du boîtier
Specifications
Size of Body
Accessory
Max Operating Pressure(MPa)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AFF-EL90D |
AFF70D-10 |
AFF70D-10-B |
AFF70D-F14-H |
AFF70D-F14-J |
AFF70D-N10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Filtre en ligne, remplacement de l'élément | Filtre en ligne, matériau du boîtier | Specifications | Size of Body | Accessory | Max Operating Pressure (MPa) | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.11 € | 1 | 4 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90D | - | - | Élément AFF | ||
373.77 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Acier inoxydable | Avec vidange automatique | 70D | Aucun | 1 | - | ||
392.31 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Acier inoxydable | Avec vidange automatique | 70D | Support | 1 | - | ||
402.81 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Acier inoxydable | Avec vidange automatique | 70D | Aucun | 1.6 | - | ||
373.77 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Acier inoxydable | Avec guide de vidange | 70D | Aucun | 1.6 | - | ||
373.77 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [NPT] NPT | 1 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Acier inoxydable | Avec vidange automatique | 70D | Aucun | 1 | - |