Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AF30-03-J-A
Référence pièce
|
---|
10-AF30-03-J-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.81 € | 1 | 26 jours | 2100 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Sans pièces de montage en option | Guide de vidange 1/4 |
Loading...
Type | Standard | Qualité de l'air comprimé | General Dry Air | Niveau de filtration | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | Pipe connection type | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | nul::1,0 | Pressure Unit | MPa |
Vous vous trouvez sur la page de Filtre à air, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AF-A, le numéro d'article est le suivant: 10-AF30-03-J-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AF30-03-J-A.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Specifications
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AF20-F02-J-A |
10-AF30-02-J-A |
10-AF30-02B-J-A |
10-AF30-03B-J-A |
10-AF30-F02-2J-A |
10-AF30-F03B-J-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.73 € | 1 | 26 jours | 1000 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 8 | série CLEAN | 20 | Sans pièces de montage en option | Guide de vidange 1/8 | ||
33.81 € | 1 | 26 jours | 1600 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Sans pièces de montage en option | Guide de vidange 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 jours | 1600 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Avec support | Guide de vidange 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 jours | 2100 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Avec support | Guide de vidange 1/4 | ||
38.03 € | 1 | 26 jours | 1600 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] SPCD | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Sans pièces de montage en option | Guide de vidange 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 jours | 2100 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Métal] Métal | Available | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 25 | série CLEAN | 30 | Avec support | Guide de vidange 1/4 |