série CLEAN de filtre de ligne principale et spécifications sans cuivre/fluor Série 10-/20-AFF (Numéros de référence)

série CLEAN de filtre de ligne principale et spécifications sans cuivre/fluor Série 10-/20-AFF
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/sans fluor de la série 20]
· Il peut être utilisé dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Dimensions extérieures sont les mêmes que celles des produits norme .

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-AFF2C-F01B-J

Référence pièce
10-AFF2C-F01B-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit Filtre en ligne, remplacement de l'élément Specifications Size of Body Accessory Clogging Checker Matériaux de l'élément Compatible Models

84.77 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[G] G1/8Clean Room Specifications (Prevent dust)[Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatiqueNAPipe connection type0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheApplicableAucun2CSupportAucun--

Loading...

  1. 1

Informations de base

O-Ring, Gasket Material NBR

Vous vous trouvez sur la page de série CLEAN de filtre de ligne principale et spécifications sans cuivre/fluor Série 10-/20-AFF, le numéro d'article est le suivant: 10-AFF2C-F01B-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AFF2C-F01B-J.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10-AFF-EL37B
10-AFF-EL75B
10-AFF2C-02-JT
10-AFF37B-10B-J
10-AFF4C-F02B-J
10-AFF75B-14B-J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit Filtre en ligne, remplacement de l'élément Specifications Size of Body Accessory Clogging Checker Matériaux de l'élément Compatible Models

158.52 €

1 98 jours [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly)------------Sauf option F-Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce)AucunCoton, papier, etc10-AFF37B

256.71 €

1 98 jours [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly)------------Sauf option F-Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce)AucunCoton, papier, etc10-AFF75B

107.97 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatiqueNAPipe connection type0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheApplicableAucun2CAucunOui--

441.52 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Clean Room Specifications (Prevent dust)[Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatiqueNAPipe connection type0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheApplicableAucun37BSupportAucun--

108.03 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatiqueNAPipe connection type0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheApplicableAucun4CSupportAucun--

1,172.24 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm12000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1 1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatiqueNAPipe connection type0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheApplicableAucun75BSupportAucun--

Assistance technique