Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AFF2C-02-JT
Référence pièce
|
---|
10-AFF2C-02-JT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Filtre en ligne, remplacement de l'élément | Specifications | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | Matériaux de l'élément | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.97 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Applicable | Aucun | 2C | Aucun | Oui | - | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Vous vous trouvez sur la page de série CLEAN de filtre de ligne principale et spécifications sans cuivre/fluor Série 10-/20-AFF, le numéro d'article est le suivant: 10-AFF2C-02-JT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AFF2C-02-JT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Type de connexion
Robinet de purge
Sens du débit
Matériaux de l'élément
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Protection de cuve
Filtre en ligne, remplacement de l'élément
Specifications
Size of Body
Accessory
Clogging Checker
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AFF-EL22B |
10-AFF-EL37B |
10-AFF-EL75B |
10-AFF2C-F01B-J |
10-AFF37B-10B-J |
10-AFF4C-F02B-J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Filtre en ligne, remplacement de l'élément | Specifications | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | Matériaux de l'élément | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.52 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce) | Aucun | Coton, papier, etc | 10-AFF22C | ||
158.52 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce) | Aucun | Coton, papier, etc | 10-AFF37B | ||
256.71 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce) | Aucun | Coton, papier, etc | 10-AFF75B | ||
84.77 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Applicable | Aucun | 2C | Support | Aucun | - | - | ||
441.52 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Applicable | Aucun | 37B | Support | Aucun | - | - | ||
108.03 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Applicable | Aucun | 4C | Support | Aucun | - | - |