Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AM350C-03B-J
Référence pièce
|
---|
10-AM350C-03B-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Matériaux de l'élément | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.15 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | 1500 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Avec support | - | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR | Clogging Checker | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Séparateur micronique série CLEAN et spécifications sans cuivre/fluor série 10-/20-AM, le numéro d'article est le suivant: 10-AM350C-03B-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AM350C-03B-J.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Sens du débit
Matériaux de l'élément
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AM-EL350 |
10-AM150C-02B-J |
10-AM250C-02-J |
10-AM250C-02B-J |
10-AM250C-03B-J |
10-AM650-10B-J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Matériaux de l'élément | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Aucun | Fibre de verre et autres | 10-AM350C | ||
78.05 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 150C | Avec support | - | - | ||
97.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Aucun | - | - | ||
102.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | - | ||
107.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | - | ||
487.69 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 650 | Avec support | - | - |