Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AM650-10B-J
Référence pièce
|
---|
10-AM650-10B-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Matériaux de l'élément | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.69 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 650 | Avec support | - | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR | Clogging Checker | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Séparateur micronique série CLEAN et spécifications sans cuivre/fluor série 10-/20-AM, le numéro d'article est le suivant: 10-AM650-10B-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AM650-10B-J.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Type de connexion
Sens du débit
Matériaux de l'élément
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AM-EL250 |
10-AM-EL350 |
10-AM150C-02B-J |
10-AM250C-02-J |
10-AM250C-02B-J |
10-AM250C-03B-J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Matériaux de l'élément | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.10 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Aucun | Fibre de verre et autres | 10-AM250C | ||
51.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Aucun | Fibre de verre et autres | 10-AM350C | ||
78.05 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 150C | Avec support | - | - | ||
97.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Aucun | - | - | ||
102.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | - | ||
107.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | - |