Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AME350C-F04B
Référence pièce
|
---|
10-AME350C-F04B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.23 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Avec support | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Super filtre micronique série CLEAN série 10-AME, le numéro d'article est le suivant: 10-AME350C-F04B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AME350C-F04B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Sens du débit
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AME250C-02B |
10-AME250C-F03 |
10-AME350C-04 |
10-AME350C-F04 |
10-AME450C-F04 |
10-AME650-10B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.77 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | ||
78.81 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Aucun | - | ||
109.31 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Aucun | - | ||
109.31 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Aucun | - | ||
395.71 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 2000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 450C | Aucun | - | ||
630.06 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 650 | Avec support | - |